BTL25TC
Magnetostriktiva positionsgivarsystem i profilutförande
Typkod:
BTL7-E508-M2000-P-S32
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Tillgänglig på begäran. Kontakta vår försäljningsavdelning. Använd kontaktformuläret.
- Form
- Modellserie Profil
- Fastsättning
- Fästklamrar
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Lägesgivare, antal max.
- 2
- Anslutning
- Kontakter, M16x0,75, 8-polig
- Analog utgång
- Analog, ström 4–20 mA Analog, spänning 0–10 V
- Mätområde
- 2 000 mm
- Mätfrekvens max.
- 500 Hz
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±0.01 % FS
- Repeternoggrannhet
- ± 5 µm
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03