BUS003N
Ultraljudsgivare med analog utgång
Typkod:
BUS M30M1-PWC-20/130-S92K
- Konstruktion
- Ø 30 mm
- Analog utgång
- Analog, spänning/analog, ström 0–10 V/4–20 mA
- Binär utgång
- 2x PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
- Höljematerial
-
Mässing, förnicklad
PBT, TPU - Aktiv yta, material
- PU-skum/Epoxidharts/Glas
- Räckvidd
- 200–2 000 mm
- Avkänningsfrekvens
- 8 Hz
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Repeternoggrannhet
- ± 0,15 % FS
- Driftsspänning Ub
- 9–30 VDC
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04