Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Konstruktion
- Ø 47 mm
- Processanslutning
- G 1"
- Analog utgång
- Analog, spänning/analog, ström 0–10 V/4–20 mA
- Binär utgång
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
- Höljematerial
-
Rostfritt stål (1,4571)
PBT, TPU - Aktiv yta, material
- PTFE
- Räckvidd
- 85–1 500 mm
- Avkänningsfrekvens
- 9 Hz
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass IEC 60529
- IP67
- Repeternoggrannhet
- ± 0,15 % FS
- Tryckhållfasthet max.
- 6 bar
- Driftsspänning Ub
- 9–30 VDC
Teknisk dokumentation
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Försäkran om överensstämmelse
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- [email protected] 4.1
- 27-27-08-04
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-08-04
- [email protected] 6.0
- 27-27-08-04
- [email protected] 8.1
- 27-27-08-04
- [email protected] 9.0
- 27-27-08-04
- [email protected] 9.1
- 27-27-08-04