Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Med våra BVS E Standard-kameragivare utför du enkelt kostnadseffektiva och exakta kvalitetskontroller av produktionsprocessen. Du kan totalt använda sju av varandra oberoende kontrollverktyg och testa flera olika produktegenskaper samtidigt.
Upp till 20 lagringsbara inspektioner aktiveras enkelt via den programmerbara styrningen. Det gör att produktionen flyter på smidigt även när skiftande arbetsstycken hanteras. BVS E Standard är därmed suverän när det gäller enkla uppgifter inom feldetektering.
- Givartyp Vision
- CMOS-bildsensor svartvit
- Bildupplösning
- 0.3 MP (640 x 480 pixlar)
- Bildfrekvens
- 3–15 Hz
- Räckvidd
- 50–1 000 mm
- Synfält
- 16 x 12 mm–320 x 240 mm
- Brännvidd
- 12.0 mm
- Ljustyp
- LED rödljus
- Höljematerial
- Aluminium, Pressgjutning, lackerat
ABS - Mått
- 51,5 x 70 x 40 mm
- Binär utgång
- 3x PNP normalt öppen (NO)
- Gränssnitt
- Ethernet 10/100 Base T
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, 8-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, 4-polig, D-kodad
- Driftsspänning Ub
- 22–26 VDC
- Omgivningstemperatur
- -10...55 °C
- Godkännande/överensstämmelse
- cULus, CE, EAC, WEEE
- Kapslingsklass
- IP54
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Snabbinstruktioner
Tekniska ritningar
-
Produktvy
Programvara
-
Uppstarts- och konfigurationsprogramvara
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- [email protected] 6.0
- 27-31-02-01
- [email protected] 8.1
- 27-31-02-01