BVS000E
Kameragivare BVS E Standard
Typkod:
BVS OI-3-005-E
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BVS01ZC
BVS VS-M1280BF1-L3-000
- Givartyp Vision
- CMOS-bildsensor svartvit
- Bildupplösning
- 0.3 MP (640 x 480 pixlar)
- Bildfrekvens
- 3–15 Hz
- Räckvidd
- 50–1 000 mm
- Synfält
- 34 x 25 mm–676 x 507 mm
- Brännvidd
- 6.0 mm
- Ljustyp
- LED rödljus
- Höljematerial
-
Aluminium, Pressgjutning, lackerat
ABS - Mått
- 51,5 x 70 x 40 mm
- Binär utgång
- 3x PNP normalt öppen (NO)
- Gränssnitt
- Ethernet 10/100 Base T
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, 8-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, 4-polig, D-kodad
- Driftsspänning Ub
- 22–26 VDC
- Omgivningstemperatur
- -10...55 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Kapslingsklass
- IP54
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01