Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Streckkoder
- Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
- 2D-koder
-
Data Matrix ECC 200
QR-kod
Mini QR - Staplade koder
- PDF417
- Användning
-
Multikodavläsning
Verifiera teckensträngar - Bildupplösning
- 0.3 MP (640 x 480 pixlar)
- Givartyp Vision
- CMOS-bildsensor svartvit
- Räckvidd
- 150–1 000 mm
- Synfält
- 43 x 32 mm–240 x 180 mm
- Brännvidd
- 16.0 mm
- Ljustyp
- LED rödljus
- Höljematerial
-
Aluminium, Pressgjutning, lackerat
ABS - Mått
- 51,5 x 70 x 40 mm
- Binär utgång
- 3x PNP normalt öppen (NO)
- Gränssnitt
- Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9,6–115,2 kBaud)
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, 8-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, 4-polig, D-kodad
- Driftsspänning Ub
- 22–26 VDC
- Omgivningstemperatur
- -10...55 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE - Kapslingsklass
- IP54
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Snabbinstruktioner
Programvara
-
Uppstarts- och konfigurationsprogramvara
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- [email protected] 4.1
- 27-28-01-03
- [email protected] 5.1.3
- 27-28-01-03
- [email protected] 6.0
- 27-28-01-03
- [email protected] 8.1
- 27-28-01-03
- [email protected] 9.0
- 27-28-01-03
- [email protected] 9.1
- 27-28-01-03