BVS001Z
Handhållna kodläsare BVS HS-P
Typkod:
BVS HS-PB-DPW-MZ-01
Utgått
- Fallskydd
-
≥ 50 fall
2,0 m på betong - Streckkoder
- GS1-streckkoder UPC/EAN (A;E;13;8) UPC/EAN med P2/P5 Addons UPC/EAN Coupons ISBN Code128 EAN128 ISBT128 Code39 Code39 Full ASCII Code39 CIP Code 32 Codabar Interleaved 2 of 5 IATA Industrial 2 of 5 Standard 2 of 5 Code11 MSI Plessey Code 93 Follet 2/5
- 2D-koder
-
Aztec Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR-kod
QR-kod - QR-koder
-
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
PDF417
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
EAN/JAN Composites
UPC A/E Composites - Läsavstånd
-
Datamatrix: 2–10,5 cm vid 10 mil
Datamatrix: 2,6–5,2 cm vid 4 mil
Code 39: 1,2–9,0 cm vid 5 mil
Code 39: 2,5–7,8 cm vid 2,5 mil - Ljustyp belysning
- LED Vitt ljus
- Gränssnitt
- Bluetooth 2.0 (2,4 GHz)
- Kapslingsklass
- IP65
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-01