- 2D-koder
-
QR-kod
AprilTag - Användning
-
Bin Picking
Föremålsavkänning
Gripping point calculation - Bildupplösning
- 1.2 MP(1280 x 960 pixlar)
- Givartyp Vision
- CMOS 1/3" color global shutter
- Brännvidd
- 4 mm
- Höljematerial
- Aluminium, lackerat
- Mått
- 135 x 75 x 96 mm
- Gränssnitt
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, 8-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hona, 8-polig, A-kodad
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...50 °C
- Kapslingsklass
- IP54
- ETIM 7.0
- EC001820