Magnetostriktiva positionsgivarsystem för extrema miljöer
Typkod:
BTL5 -W- Series - CANopen
Expressproduktion
Behöver du produkten omgående? Då kan du utnyttja vår expressproduktion: 24 - 48 timmars produktionstid plus transport-/logistiktid. (Du kan också förkorta leveranstiden genom att välja expressleverans.)
Din beställning kontrolleras och påbörjas omedelbart. I enskilda fall kan det hända att expressleverans inte är möjlig. Vi kommer naturligtvis att informera dig omedelbart och avbryta expresskostnaderna.
Observera att produkter som tillverkas i expressproduktion inte kan bytas ut.
EUR
+1687 EURFörfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- CANopen
- Mätlängd
- 25–4000 mm
- Repeternoggrannhet
- ± 1 LSB
- Linjäritetsavvikelse
- ±30 µm
- Driftsspänning Ub
- 20–28 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Mekanisk utformning
- Infästning 3/4 tums gänga
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4305)
- Kapslingsklass
- l = S: IP67 med kontakt l = K: IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Mandatory accessories