Förfrågan om kontakt
- Flänstyp
- Screw flange including nut M20x1.5
- Axeldiameter
- 6 mm
- Kapslingsklass
-
dd = SW:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PW:
IP67 - Gränssnitt
- Digital impuls
- Flange diameter
- 40 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Omgivningstemperatur
- -20…80 °C
- Flänsmaterial
- Aluminium
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande