Förfrågan om kontakt
- Flänstyp
- Clamping flange
- Axeldiameter
- 8 mm
- Kapslingsklass
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Gränssnitt
- Digital impuls
- Flange diameter
- 50 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Omgivningstemperatur
- -20…80 °C
- Flänsmaterial
- Aluminium
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande