Inkrementella kodare

Typkod:

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss

Liknande illustration

Förfrågan om kontakt

Flänstyp
Clamping flange
Axeldiameter
10 mm
Kapslingsklass
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Gränssnitt
Digital impuls
Flange diameter
58 mm
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
UKCA
Ecolab
Omgivningstemperatur
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Flänsmaterial
Rostfritt stål (1,4404)
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Mekaniska tillbehör

Displayer

Nätaggregat för DIN-skena

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630