Förfrågan om kontakt
- Flänstyp
- Square flange
- Kapslingsklass
-
dd = SQ:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67 - Gränssnitt
- Digital impuls
- Flange diameter
- 63.5 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Omgivningstemperatur
-
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C - Flänsmaterial
- Aluminium
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande