Ladda ner

Absoluta givare

Typkod:

BDG – FXX36-BS Series – CAN

Liknande illustration

Förfrågan om kontakt

Flänstyp
End hollow shaft
Kapslingsklass
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Gränssnitt
CAN
Flange diameter
36 mm
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
UKCA
Omgivningstemperatur
-40…85 °C
Flänsmaterial
Aluminium
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Kablar med öppen ände

Termineringsmotstånd

T-stycken

Nätaggregat för DIN-skena

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630