Absoluta givare

Typkod:

BDG – FXX58-PA/SA Series – SSI

Liknande illustration

Förfrågan om kontakt

Flänstyp
Clamping flange
Kapslingsklass
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Gränssnitt
SSI
Flange diameter
58 mm
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
UKCA
Omgivningstemperatur
-40…85 °C
Flänsmaterial
Aluminium
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Mekaniska tillbehör

Kablar med öppen ände

Displayer

Nätaggregat för DIN-skena

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630