Magnetostriktiva positionsmätningssystem för långa avstånd

Typkod:

BTL7 LDPS

Liknande illustration

Förfrågan om kontakt

Mätlängd
5...250 m
Avstånd till BTL
5...15 mm
Gränssnitt
Profinet
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Repeternoggrannhet
up to ± 0,5 mm
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Nödvändiga tillbehör

Lägesgivare för profilutförande

Kablar med öppen ände

Mekaniska tillbehör

Anslutningskablar

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630