Products
Products
Contact & Support
Shopping cart
Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register
Ladda ner

Magnetostriktiva positionsgivarsystem för industrihydraulik

Typkod:

BTL B1 - Stab BN/ZN - Analog

Liknande illustration

Denna produkt är tillgänglig för expressproduktion.
Läs mer här.

Expressproduktion

Behöver du produkten omgående? Då kan du utnyttja vår expressproduktion: 24 - 48 timmars produktionstid plus transport-/logistiktid. (Du kan också förkorta leveranstiden genom att välja expressleverans.)

Din beställning kontrolleras och påbörjas omedelbart. I enskilda fall kan det hända att expressleverans inte är möjlig. Vi kommer naturligtvis att informera dig omedelbart och avbryta expresskostnaderna.

Observera att produkter som tillverkas i expressproduktion inte kan bytas ut.

EUR
+1687 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Förfrågan om kontakt

Gränssnitt
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
Mätlängd
25–4000 mm
Linjäritetsavvikelse
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...75 °C
Mekanisk utformning
a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
Kapslingsklass
IP67, IP69K with connector
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Mandatory accessories

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Mekaniskt skydd

Lägesgivare för stavform