Products
Products
Contact & Support
Shopping cart
Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register
Ladda ner

Magnetostriktiva profilpositionsgivarsystem

Typkod:

BTL7 -P- Series - EtherCAT

Liknande illustration

Denna produkt är tillgänglig för expressproduktion.
Läs mer här.

Expressproduktion

Behöver du produkten omgående? Då kan du utnyttja vår expressproduktion: 24 - 48 timmars produktionstid plus transport-/logistiktid. (Du kan också förkorta leveranstiden genom att välja expressleverans.)

Din beställning kontrolleras och påbörjas omedelbart. I enskilda fall kan det hända att expressleverans inte är möjlig. Vi kommer naturligtvis att informera dig omedelbart och avbryta expresskostnaderna.

Observera att produkter som tillverkas i expressproduktion inte kan bytas ut.

EUR
+1687 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Förfrågan om kontakt

Gränssnitt
EtherCAT
Mätlängd
50–7620 mm
Repeternoggrannhet
≤ ± 5 µm
Linjäritetsavvikelse
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Mekanisk utformning
Kvadratisk profil - 37 x 35 mm
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Kapslingsklass
IP67 med kontakt
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Mandatory accessories

Länkstänger för profilutföranden

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Lägesgivare för profilutförande

Kablar med öppen ände

Mekaniska tillbehör

Anslutningskablar