Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Ladda ner

Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer

Typkod:

BTL7 -B-DEX- Series - Analog Current

Liknande illustration

Denna produkt är tillgänglig för expressproduktion.
Läs mer här.

Expressproduktion

Behöver du produkten omgående? Då kan du utnyttja vår expressproduktion: 24 - 48 timmars produktionstid plus transport-/logistiktid. (Du kan också förkorta leveranstiden genom att välja expressleverans.)

Din beställning kontrolleras och påbörjas omedelbart. I enskilda fall kan det hända att expressleverans inte är möjlig. Vi kommer naturligtvis att informera dig omedelbart och avbryta expresskostnaderna.

Observera att produkter som tillverkas i expressproduktion inte kan bytas ut.

EUR
+1687 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Förfrågan om kontakt

Gränssnitt
Analog, ström
Mätlängd
25–7620 mm
Repeternoggrannhet
± 10 µm
Linjäritetsavvikelse
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...80 °C
Mekanisk utformning
Infästning M18 gänga
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
IECEx
PESO
WEEE
Ex-kategori
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Mandatory accessories

Lägesgivare för stavform

Installationshjälp/ verktyg

Displayer