Magnetostriktiva positionsgivarsystem för extrema miljöer
Typkod:
BTL7 -CD- Series - Digital
Expressproduktion
Behöver du produkten omgående? Då kan du utnyttja vår expressproduktion: 24 - 48 timmars produktionstid plus transport-/logistiktid. (Du kan också förkorta leveranstiden genom att välja expressleverans.)
Din beställning kontrolleras och påbörjas omedelbart. I enskilda fall kan det hända att expressleverans inte är möjlig. Vi kommer naturligtvis att informera dig omedelbart och avbryta expresskostnaderna.
Observera att produkter som tillverkas i expressproduktion inte kan bytas ut.
EUR
+1687 EURFörfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- Digital impuls
- Mätlängd
- 25–2000 mm
- Repeternoggrannhet
- ≤ ± 5 µm
- Linjäritetsavvikelse
- nnnn = 0025…2000: ± 50 µm
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Mekanisk utformning
- Infästning M22 gänga
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Kapslingsklass
- l = S: IP67 med kontakt l = KA: IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Mandatory accessories