Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer
Typkod:
BTL7 -J-DEX-A/B- Series - Analog Voltage
Förfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- Analog, spänning
- Mätlängd
- 25–7620 mm
- Repeternoggrannhet
- ± 10 µm
- Linjäritetsavvikelse
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...80 °C
- Mekanisk utformning
- Infästning 18h6 passning
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
IECEx
PESO
WEEE - Ex-kategori
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör