Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer
Typkod:
BTL7 -K-NEX- Series - Analog voltage
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Förfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- Analog, spänning
- Mätlängd
- 25–5500 mm
- Repeternoggrannhet
- ± 10 µm
- Non-linearity
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS - Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...60 °C
- Mekanisk utformning
- Infästning 18h6 passning
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4305)
- Kapslingsklass
- l = S: IP67 med kontakt l = K: IP68
- Approval/Conformity
- CE CSA IECEx EAC WEEE
- Ex-kategori
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db