Magnetostriktiva positionsgivarsystem för nivåmätning inom hygienbranschen
Typkod:
BTL7 -SF- Series - Analog Current
Expressproduktion
Behöver du produkten omgående? Då kan du utnyttja vår expressproduktion: 24 - 48 timmars produktionstid plus transport-/logistiktid. (Du kan också förkorta leveranstiden genom att välja expressleverans.)
Din beställning kontrolleras och påbörjas omedelbart. I enskilda fall kan det hända att expressleverans inte är möjlig. Vi kommer naturligtvis att informera dig omedelbart och avbryta expresskostnaderna.
Observera att produkter som tillverkas i expressproduktion inte kan bytas ut.
EUR
+1687 EURFörfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- Analog, ström
- Mätlängd
- 50–2500 mm
- Repeternoggrannhet
- ± 10 µm
- Linjäritetsavvikelse
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS - Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Mekanisk utformning
- Infästning 1 1/2" Tri-Clamp
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
- CE 3-A överensstämmer med standard 74-06 EAC WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Mandatory accessories