Magnetostriktiva system för mätning av position för mobil hydraulik
Typkod:
BTL6 -E- Series - Analog Current
Expressproduktion
Behöver du produkten omgående? Då kan du utnyttja vår expressproduktion: 24 - 48 timmars produktionstid plus transport-/logistiktid. (Du kan också förkorta leveranstiden genom att välja expressleverans.)
Din beställning kontrolleras och påbörjas omedelbart. I enskilda fall kan det hända att expressleverans inte är möjlig. Vi kommer naturligtvis att informera dig omedelbart och avbryta expresskostnaderna.
Observera att produkter som tillverkas i expressproduktion inte kan bytas ut.
EUR
+1687 EURFörfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- Analog, ström
- Mätlängd
- 50...2540 mm
- Repeternoggrannhet
- ± 5 µm
- Linjäritetsavvikelse
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) - Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Mekanisk utformning
- Infästning 48h7 passning
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
l = KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = LA: CE + UKCA + WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Mandatory accessories