Magnetostriktiva profilpositionsgivarsystem
Typkod:
BTL6 -PF- Series - IO-Link
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
MP11945132
BTL C1 - Profil PF - IO-Link
Förfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- IO-Link
- Mätlängd
- 50–4572 mm
- Repeternoggrannhet
- ≤ 30 µm
- Linjäritetsavvikelse
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Mekanisk utformning
- Platt profil - 21 x 35 mm
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Kapslingsklass
- IP67 med kontakt
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör