Ej tillgänglig i Webshop

Magnetostriktiva profilpositionsgivarsystem

Typkod:

BTL6 -A1- Series - Analog Voltage

Liknande illustration

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

MP17416649

BTL C1 - Profil PA - Analog

Förfrågan om kontakt

Gränssnitt
Analog, spänning
Mätlängd
50–4012 mm
Linjäritetsavvikelse
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS
Omgivningstemperatur
0...70 °C
Mekanisk utformning
Rund profil, Ø30 mm
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Kapslingsklass
IP67 med kontakt
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation

Nödvändiga tillbehör

Kablar med öppen ände

Mekaniska tillbehör

Lägesgivare för profilutförande

Displayer

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630