Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag
Ladda ner

PLP011C

tillgänglighet

Inductive proximity switches and proximity sensors

Typkod:

TRY ME BES

Laddar...
Mått
Ø 12 x 45 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
4 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
350 Hz
Höljematerial
Zinkpressgjutgods, förnicklad
PC
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
UKCA
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta