Produktbeskrivning
Nu finns även produktpaket för att underlätta när du beställer. Dessa färdiga paket innehåller produkten med lämpliga tillbehör som t.ex. kablar, fästen m.m. för att underlätta vid installationen. Väldigt smidigt: använd ett och samma artikelnr för hela paketet.

BCC039N
BCC M415-M414-3A-304-PX0434-030
Antal : 1 Pc.
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR svart, 3 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Produktvy

BCC0AA7
BCC A315-A315-A315-T0023-000
Antal : 1 Pc.
- Anslutning 1
- 7/8"-16 UN-Hona, 5-polig
- Anslutning 2
- 7/8"-16 UN-Hona, 5-polig
- Anslutning 3
- 7/8"-16 UN-Hane, 5-polig
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 10.0 A
- Kapslingsklass
- IP67
- Omgivningstemperatur
- -25...80 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cURus
WEEE
-
Certifikat
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Produktvy

BCC0AJ0
BCC A313-0000-10-097-PX03A5-050
Antal : 1 Pc.
- Anslutning
- 7/8"-hona, rak, 3-polig
- Binär utgång
- antivalent
- Kabel
- PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 13.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Produktvy

BCC0CNY
BCC A315-A315-30-335-PX05A5-030
Antal : 1 Pc.
- Anslutning 1
- 7/8"-Hona, rak, 5-polig
- Anslutning 2
- 7/8"-Hane, rak, 5-polig
- Kabel
- PUR svart, 3 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 10.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Produktvy

BCC0CP0
BCC A325-A325-30-335-PX05A5-030
Antal : 1 Pc.
- Anslutning 1
- 7/8"-Hona, vinklad, 5-polig
- Anslutning 2
- 7/8"-Hane, vinklad, 5-polig
- Kabel
- PUR svart, 3 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 10.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Produktvy

BAE00ER
BAE PS-XA-1W-24-038-603
Antal : 1 Pc.
- Mått
- 85,4 x 57 x 139 mm
- Utförande
- IP67
- Fastsättning
- Flänsfastsättning
- Höljematerial
- Aluminium
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- 7/8"-Hane
- Anslutning (spänningsförsörjning UT)
- 7/8"-Hona
- Ingångsspänning
- 100–240 V AC, enfas
- Nominell utgångsspänning DC
- 24 V
- Nominell utgångsström
- 3.8 A
- Utgångseffekt max.
- 91.2 W
- Utgångsström max.
- 6 A för max. 4 s
- Kapslingsklass
- IP67, med kontakt
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cURus
WEEE - Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
-
Bruksanvisning
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Produktvy

BCC0JF0
BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-020
Antal : 1 Pc.
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, D-kodad
- Anslutning 2
- RJ45-Hane, rak, 4-polig
- Gränssnitt
- Profinet
- Kabel
- PUR skärmad grön, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...60 °C
- Driftsspänning Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Märkström (40 °C)
- 1.0 A
- Kapslingsklass
- IP67/IP20
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Certifikat
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Produktvy

BCC0JFE
BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-030
Antal : 1 Pc.
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, D-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, D-kodad
- Gränssnitt
- Profinet
- Kabel
- PUR skärmad grön, 3 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...60 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67/IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Produktvy
BCC0L1L
BCC M415-U024-8F-725-VS04T4-028
Antal : 1 Pc.
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- USB-A-Hane, rak, 4-polig
- Kabel
- PVC skärmad svart, 2.8 m
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VAC
- Kapslingsklass
- IP67/IP20
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Produktvy

BSG001T
BSG TID-00-T30-02-000
Antal : 1 Pc.
- Mått
- 250 x 1046,5 x 150 mm
- Omgivningstemperatur
- 0...60 °C
-
Bilaga
-
Bruksanvisning
-
Certifikat
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Installation/Assembly manual
-
Produktvy
-
SDK – API
-
Snabbinstruktioner
-
Supportprogramvara

BSG001W
BSG TID-06-C05-02-005
Antal : 1 Pc.
- Mått
- 247 x 57,1 x 186,5 mm
- Anslutning kontaktplatser
- COM: M12x1-hona, 5-polig, A-kodad HID: M12x1-hona, 5-polig, A-kodad LAN 1: M12x1-hona, 4-polig, D-kodad LAN 2: M12x1-hona, 4-polig, D-kodad PWR: M12x1-hane, 5-polig, A-kodad USB1: M12x1-hona, 5-polig, A-kodad USB2: M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Driftsspänning Ub
- 24 V DC ±10% LPS Class 2
- Strömförbrukning max.
- 2 A
- Kapslingsklass
- IP54
- Omgivningstemperatur
- 0...60 °C
- Indikering
-
7,0" TFT
WVGA 800x480
LED-bakgrundsbelysning
Analog RGB (TTL)
Projektiv kapacitiv beröring (Multitouch) - Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Bruksanvisning
-
Certifikat
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Installation/Assembly manual
-
Produktegenskaper
-
Produktvy

BCC0LZ3
BCC M415-A315-3A0-312-PX0534-003
Antal : 1 Pc.
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- 7/8"-Hane, rak, 5-polig
- Kabel
- PUR svart, 0.3 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Produktvy