LF-skriv-/läshuvuden (70/455 kHz) med integrerad processor
LF (70/455 kHz)

Tillgänglig i:
0 Versioner
Våra LF-skriv-/läshuvuden med integrerad processor kombinerar allt i en enhet: antenn, elektronik och gränssnitt. För enkel och snabb enhetsprogrammering använder du med fördel vår kostnadsfria PC-programvara BIS Cockpit. Datamediet kan även programmeras via en processor med seriell port och Balluff 007-protokoll.
Särskilda egenskaper
- BIS C-60R: vårt enklaste read-only-system (endast läsning) för okomplicerade applikationer
- 8 Bit-information utan extrakomponenter kan beställas separat
- 3 byte per värde från adress 0 används alltid
- resterande byte på datamediet kan även användas i andra syften (med respektive processor)
0 Resultat
Beställningskod | Mått | Höljematerial | Gränssnitt | Omgivningstemperatur | Åtgärder |
---|
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.