Handhållna LF-enheter (125 kHz)
LF (125 kHz)

Tillgänglig i:
0 Versioner
Våra handhållna LF-enheter är utformade för läsning och skrivning av BIS L-datamedier på plats. De är särskilt användbara vid manuella kvalitetskontroller och dokumentation av underhållsarbeten.
Handhållna enheter från Balluff använder WLAN, Bluetooth eller USB-anslutning vid dataöverföring. De kan utrustas med 1D- eller 2D-streckkodläsare och är noggranna och tillförlitliga även vid dåliga ljusförhållanden och i hårda miljöer.
Särskilda egenskaper
- operativsystem Windows CE® V6.0
- olika antennmodeller finns att beställa beroende på val av datamedium
- varierande räckvidd beroende på antennmodell
- laddningsbar nätdel och pekskärmspenna medföljer
- basenheten är en kraftfull Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
- förinstallerad Balluff-programvara (SDK – Software Development Kit)
- pekskärm med stor färgdisplay
- valbara tillbehör: dockningsstation och ergonomiskt pistolhandtag
- kundanpassad programvara på begäran
0 Resultat
Beställningskod | Omgivningstemperatur | Kapslingsklass IEC 60529 | Funktionsprincip | Åtgärder |
---|
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.