Mobila HF-skriv-/läsenheter (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)

Tillgänglig i:
0 Versioner
Våra mobila HF-skriv-/läshuvuden är utvecklade för BIS M-datamedier. De är särskilt väl lämpade för att användas vid manuella kvalitetskontroller och för att dokumentera underhållsarbeten. Dataöverföringen sker via WLAN, bluetooth eller USB-kabel.
De handhållna skriv-/läsenheterna kan utrustas med 1D- eller 2D-streckkodläsare. Tillförlitlig dataavläsning garanteras även vid dåliga ljusförhållanden och i krävande miljöer.
Särskilda egenskaper
- operativsystem Windows CE® V6.0
- olika antennvarianter finns att beställa beroende på val av datamedium
- varierande räckvidd beroende på antennmodell
- laddningsbar nätdel och pekskärmspenna medföljer
- basenheten är en kraftfull Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
- förinstallerad Balluff-programvara (SDK – Software Development Kit)
- pekskärm med stor färgdisplay
- valbara tillbehör: dockningsstation och ergonomiskt pistolhandtag
- kundanpassad programvara på begäran
0 Resultat
Beställningskod | Omgivningstemperatur | Kapslingsklass IEC 60529 | Funktionsprincip | Åtgärder |
---|
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.