Mobila UHF-skriv-/läsenheter (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)

Tillgänglig i:
0 Versioner
Våra mobila UHF-skriv-/läsenheter är utformade för mobil avläsning och skrivning av BIS U-datamedier. De är särskilt användbara vid manuella kvalitetskontroller och dokumentation av underhållsarbeten.
Handhållna enheter från Balluff använder WLAN, Bluetooth eller USB-anslutning vid dataöverföring. De kan utrustas med 1D- eller 2D-streckkodläsare och är noggranna och tillförlitliga även vid dåliga ljusförhållanden och i hårda miljöer.
Särskilda egenskaper
- operativsystem Windows CE® V5.0
- linjär pol. antenn
- laddningsbar nätdel och pekskärmspenna medföljer
- basenheten är en kraftfull Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
- förinstallerad med Zebra/Motorola demoprogramvara
- idealisk vid dåliga ljusförhållanden och i tuffa miljöer
- pekskärm med stor färgdisplay
- valbara tillbehör: dockningsstation och ergonomiskt pistolhandtag
- kundanpassad programvara på begäran
0 Resultat
Beställningskod | Omgivningstemperatur | Kapslingsklass IEC 60529 | Funktionsprincip | Åtgärder |
---|
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.