Handhållna kodläsare BVS HS-P

Optisk identifiering

Tillgänglig i:

4 Versioner

Balluffs handhållna kodläsare BVS HS-P läser snabbt och tillförlitligt av alla vanliga 1D-, 2D- och staplade streckkoder på dokument, plastetiketter, kretskort och metalldelar. Läsarna är robusta och kombinerar utmärkt läsförmåga med hög användarvänlighet. De uppfyller kapslingsklass IP65 och klarar även flera fall mot betong från upp till 2 meters höjd, vilket garanterar tillförlitlig användning inom industri, logistik och lager.

Arbeta mobilt

De sladdlösa varianterna med Bluetooth ger användaren maximal rörelsefrihet. Säker dataöverföring är möjlig inom ett område på upp till 100 meter från basstationen.

Vitt skilda användningsområden

De handhållna kodläsarna har många olika användningsområden: bland annat vid styrning av materialtillförsel (Kanban-system), produktionsstyrning, optisk verktygsidentifiering, komponentspårning, kvalitetskontroll och inventering (Kanban-systemstyrning).

Särskilda egenskaper

  • tillförlitlig läsbekräftelse via ljudsignal samt via två gröna lysdioder och projicering av en grön lyspunkt på den avlästa koden
  • intuitivt målsystem med väl synlig lasermarkeringsram
  • effektiva litiumjonbatterier: en batteriladdning räcker för upp till 30 000 läsningar
  • smidiga att arbeta med tack vare låg vikt och ergonomisk design
  • High-Density-variant: läser av högupplösta koder (upp till 2,5 milj. i 1D) och stora ytor (upp till A4), maximal läsräckvidd upp till 110 cm

Tillgänglighet

4 Resultat

Beställningskod Ljustyp belysning Ljustyp riktinstrument Gränssnitt Typ av anslutning
Åtgärder

BVS001T

BVS HS-PC-DPW-MA-01
LED Vitt ljus Laser Rödljus RS232/USB Kabel

BVS001U

BVS HS-PC-HDW-MA-01
LED Vitt ljus Laser Rödljus RS232/USB Kabel

BVS001Y

BVS HS-PB-HDW-MZ-01
LED Vitt ljus Laser Rödljus Bluetooth 2.0 (2,4 GHz) trådlös

BVS001Z

BVS HS-PB-DPW-MZ-01
LED Vitt ljus Laser Rödljus Bluetooth 2.0 (2,4 GHz) trådlös