Handhållna kodläsare BVS HS-Q

Optisk identifiering

Tillgänglig i:

3 Versioner

Balluffs handhållna kodläsare BVS HS-Q läser av alla vanliga 1D-, 2D- och staplade streckkoder samt poststreckkoder i vridlägen upp till 40° vinkling och i rörelse. Även svårare läsning av till exempel displayer och text på reflekterande underlag klaras av utan problem. De lämpar sig för läsning av koder på dokument och kodetiketter, och ger god läsförmåga till mycket bra pris. Den maximala läsräckvidden är 40 cm.

Intuitiv användning

Läsaren kan användas direkt: sikta bara läsaren mot koden för att trigga läsning. Genomförd kodavläsning indikeras med en akustisk signal, en grön lysdiod på läsaren och en ljusspot som projiceras på den avlästa koden. Den ergonomiska designen och låga vikten (max. 200 g) gör enheten smidig och skonsam att arbeta med.

Vitt skilda användningsområden

Balluffs handhållna kodläsare BVS HS-Q är användbara inom många olika områden: bland annat inhouse-logistik, lagerplatstilldelning i mindre lager, orderplockning och dokumenthantering.

Särskilda egenskaper

  • automatisk anpassning till olika lässituationer
  • tillförlitlig läsbekräftelse via ljudsignal samt via en grön lysdiod och projicering av en grön lyspunkt på den avlästa koden
  • intuitivt målsystem med väl synlig, blå LED-markering

3 Resultat

Beställningskod Pris Ljustyp belysning Ljustyp riktinstrument Gränssnitt Typ av anslutning
Åtgärder

BVS0020

BVS HS-QB-SDR-MA-01-02
LED Rödljus 2x LED Blått ljus Bluetooth 3.0 (2,4 GHz);USB trådlös

BVS0021

BVS HS-QB-SDR-MA-01-03
LED Rödljus 2x LED Blått ljus Bluetooth 3.0 (2,4 GHz);RS232 trådlös

BVS001W

BVS HS-QC-SDR-MA-01-01
LED Rödljus 2x LED Blått ljus RS232/USB Kabel