Elektromekaniska säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare

Tillgänglig i:

1 Versioner

Säkerhetsbrytare med separat manöverdon är förreglingsanordningar som erbjuder både person- och maskinskydd. Tillsammans med en maskinstyrning och en frånkopplande skyddsanordning spärrar de tillträdet till riskområdet.

Särskilda egenskaper

  • Stadigt metallhölje med statusindikering
  • vridbart manöverdonshuvud med två införingsöppningar
  • inkopplingsbar M12-anslutning

1 Resultat

Beställningskod Pris Mått Anslutning Utförande Hjälpupplåsning
Åtgärder

BID0005

BID F101-2M100-M20ZZ0-S92
40 x 147,7 x 43,5 mm M12x1-Hane, 5-polig, A-kodad Låsanordning