Induktiva säkerhetsgivare

Säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare

Tillgänglig i:

8 Versioner

Induktiva säkerhetsgivare känner beröringsfritt av ändläge och stillestånd hos metallföremål. Till skillnad från vanliga säkerhetsbrytare och RFID-säkerhetsgivare behöver de inget särskilt motstycke för detta. Det enda som behövs för att ansluta dem är en M12-kontakt. Du ansluter enkelt de säkra givarna till valfri säkerhetsutvärdering via OSSD-utgångarna.

Särskilda egenskaper

  • beröringsfri avkänning av (änd)lägen och positioner hos metalliska objekt
  • utan särskilt motstycke, till skillnad från vanliga säkerhetsbrytare
  • anslutning med M12-kontakt
  • valfri säkerhetsprocessenhet kan anslutas via OSSD-utgångar

8 Resultat

Beställningskod Pris Mått Anslutning Binär utgång Arbetsavstånd Montering Prestandanivå SIL CL (EN 62061)
Åtgärder

BES0578

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
Ø 30 x 70 mm M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad PNP OSSD; PNP normalt stängd (NC) 1...15 mm ej försänkt d 2

BES0577

BES M30EP-PFC12F-S04G-D12
Ø 30 x 80 mm M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad 2x PNP OSSD 6...12 mm ej försänkt e 3

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11
Ø 30 x 70 mm M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad PNP OSSD; PNP normalt stängd (NC) 1...10 mm flush d 2

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
40 x 40 x 66 mm M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad 2x PNP OSSD 10...15 mm försänkt på ena sidan e 3

BES0574

BES M12EN-PFC40F-S04G-D11
Ø 12 x 70 mm M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad PNP OSSD; PNP normalt stängd (NC) 0.5...4 mm ej försänkt d 2

BES0575

BES M18EN-PFC80F-S04G-D11
Ø 18 x 70,5 mm M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad PNP OSSD; PNP normalt stängd (NC) 1...8 mm ej försänkt d 2

BES0576

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11
Ø 18 x 70,5 mm M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad PNP OSSD; PNP normalt stängd (NC) 1...5 mm flush d 2

BES057C

BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12
40 x 40 x 66 mm M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad 2x PNP OSSD 4...20 mm ej försänkt e 3