Transponderkodade säkerhetsgivare

Säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare

Tillgänglig i:

10 Versioner

Beröringsfria, transponderkodade säkerhetsgivare ger en manipulationssäker, slitagefri åtkomstsäkring till skyddsdörrar och skyddsluckor. Givarna är okänsliga för smuts, vibrationer och mekaniskt spel. Enheterna kan utan problem användas i applikationer upp till PLe/SIL 3. Det kompakta utförande ger dessutom stor flexibilitet vid monteringen. Som tillval finns även varianter med inbyggd fästmagnet för att hålla skyddsanordningarna på plats.

Särskilda egenskaper

  • manipulationssäker, slitagefri åtkomstsäkring för skyddsdörrar/skyddsluckor
  • okänsliga för smuts, vibrationer och mekaniskt spel
  • kan aktivt hålla skyddsanordningen på plats tack vare inbyggt fästmagnet
  • applikationsområde upp till PLe/SIL 3
  • flexibel integrering tack vare kompakt modell

10 Resultat

Beställningskod Pris Kodningssteg (EN ISO 14119) Ställdon, utdragskraft Kapslingsklass Omgivningstemperatur Säkrat avstängningsavstånd Sar
Åtgärder

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
låg IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000U

BID R02K-4R300
-25...65 °C

BID000Y

BID R03K-4R300
0 N -25...70 °C

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
hög 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID0009

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
hög IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000W

BID Q02K-4R300
-25...65 °C

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92
låg 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000Z

BID R03K-4R3S0
18 N -25...70 °C

BID000C

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
låg 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
hög 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm