Magnetkodade säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare

Tillgänglig i:

2 Versioner

Beröringsfria, magnetkodade reed-säkerhetsbrytare lämpar sig särskilt väl för övervakning av skyddsdörrar – framför allt i miljöer där man får räkna med smuts eller damm. Tack vare den beröringsfria arbetsprincipen påverkas de inte av mekaniskt spel, t.ex. när dörrar fastnar eller felstyrs. Säkerhetsbrytaren är dessutom enkel att installera. Tack vare den senaste analyselektroniken kan säkerhetsbrytaren användas i applikationer upp till PLe/SIL 3.

Särskilda egenskaper

  • smart system med reedkontakter för hög manipuleringssäkerhet
  • minskar risken för att säkerhetsfunktionerna kringgås
  • anslutning med M12-kontakt
  • kan monteras med distansstycke i ferromagnetisk miljö

2 Resultat

Beställningskod Mått Anslutning B10d (EN ISO 13849-1) Antal kontakter Kodningssteg (EN ISO 14119)
Åtgärder

BID000T

BID R01K-4M100
26 x 36 x 13 mm låg

BID0007

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92
26 x 36 x 13 mm Kabel med kontakt, M12x1, 5-polig, 20 cm, PUR Normalt stängd (NC) vid 20 % kontaktbelastning 25 miljoner kopplingscykler 2x normalt stängd (NC)