Nödstoppsanordningar

Säkra kommandogivare

Tillgänglig i:

0 Versioner

En nödstoppsknapp eller nödstoppsbrytare garanterar att maskinen eller anläggningen inte startar på nytt av sig själv. I de flesta fall stannar maskinen när en krets bryts. Beroende på grundförutsättningarna för användningen och de relevanta förutsättningarna delas nödstoppssystem in i olika stoppkategorier.

Omedelbar frånkoppling av energitillförseln (stoppkategori 0)

Om det inte innebär någon risk för operatören avbryts energitillförseln omedelbart.

Styrt stopp (stoppkategori 1)

I de fall där en okontrollerad frånkoppling av strömmen kan leda till farliga situationer, exempelvis vid inbromsning, kopplas anläggningen först över till ett säkert tillstånd innan energitillförseln avbryts.

Säkra kommandogivare för de högst ställda säkerhetskrav

Balluffs säkra kommandogivare uppfyller de högst ställda säkerhetskrav enligt internationella standarder och normer och går enkelt och säkert att bygga in i företagets anläggning.

Särskilda egenskaper

  • säker avstängning av energitillförseln
  • positiv öppning enligt IEC 60947-5-1, bilaga K
  • instickbar anslutning med M12 (5-polig)
  • svamptryckknapp med vridupplåsning
  • hög skyddsklass mot damm och vatten
  • kompakt hölje, enkel montering

0 Resultat

Beställningskod Mått Typ av återställning Anslutning Höljematerial Godkännande/överensstämmelse
Åtgärder