Säker låsanordning

Säkra låsanordningar för maskiner och anläggningar

Säker låsanordning

Sitter, passar, håller – med en spärrkraft från 1 000 och upp till 2 500 newton. Förreglings- och låsanordningarna från Balluff ser till att skyddsanordningarna fungerar på maskiner och anläggningar inom alla branscher. Låsanordningarna lämpar sig för säkerhetsapplikationer upp till PLe/SIL3 och är en intelligent lösning för att förhindra okontrollerad åtkomst till riskområden. Våra säkra låsanordningar hjälper till att skydda människor och maskiner och utmärker sig genom sin höga manipuleringssäkerhet vid höga kodningsnivåer.

Olika funktionsprinciper gör att du hos Balluff hittar lösningar för ett brett applikationsspektrum. Du kan få såväl elektromekaniska som transponderkodade låsanordningar. Det är tryggt att veta att de robusta höljena med LED-indikering imponerar även i krävande miljöer. Det underlättar valet av lämpligt alternativ.

Elektromekaniska låsanordningar

  • stabilt metallhölje med statusindikator
  • vridbart manöverdonshuvud (i steg om 90°) med två införingsöppningar
  • insticksbar anslutning med M12 (5-polig, 8-polig)
  • låsanordning enligt antingen arbets- eller viloströmsprincipen
  • stora låskrafter upp till 2 500 N

Transponderkodad låsanordning

  • manipulationssäker, smutstålig RFID-övervakningsprincip
  • åtkomst- och processäkring med integrerad låsfunktion
  • vibrationstålig även i upplåst läge
  • standardiserad anslutningsteknik M12 (8-polig) sparar kostnader
  • kan anslutas direkt till säker IO-Link-I/O-modul från Balluff eller andra säkerhetssystem

Säker avstängning av maskinen

Är rörliga skyddsanordningar som skyddsdörrar eller skyddsluckor inte ordentligt stängda, går det inte att ta maskinen i drift. Balluffs säkra låsanordningar är emellertid konstruerade så att de kan kompensera för en viss förskjutning (t.ex. om en dörr blivit skev eller om dess styrning är dåligt justerad).

RFID skyddar mot manipulering

Med RFID-övervakning skyddas beröringsfria, transponderkodade låsanordningar extra bra mot manipulering. Med transponderkodade säkerhetsgivare uppnås det starka skyddet mot manipulation genom att givaren entydigt identifierar RFID-transpondern. Givarna är dessutom okänsliga för vibrationer och mekaniskt glapp i skyddsanordningarna.

Elektromekaniska låsanordningar

På de elektromekaniska varianterna gör den särskilda utformningen av det mekaniska motstycket att faran minskas avsevärt för att säkerhetsfunktionen kringgås. Dessutom kompenserar den mekaniska profilen på manöverdonshuvudets införingsöppning för ett eventuellt, mekaniskt glapp i skyddsanordningen.

Enkel installation

Balluff erbjuder dig kompletta lösningar där alla säkerhetskomponenter avpassas exakt till varandra. Anslutningen sker enkelt och kostnadseffektivt tack vare standardiserade M12-anslutningar.

Precis som med alla Balluffs säkerhetskomponenter går det att ansluta de säkra låsanordningarna direkt till den säkra Safety-over-IO-Link-modulen, vilken slår ihop alla signaler och leder dem vidare via IO-Link-mastern för utvärdering. Dessutom drar du nytta av alla fördelarna med en intelligent Industri 4.0-lösning.

De viktigaste fördelarna

  • avsedda för säkerhetsapplikationer upp till PLe/SIL3
  • okänsliga för vibrationer och mekaniskt spel
  • spara kostnader vid installation och montering
  • går att använda även till tunga skyddsanordningar
  • manipuleringssäkra
  • enkel anslutning med standardiserade M12-anslutningar