Elektromagnetisk låsanordning

Säker låsanordning

Tillgänglig i:

4 Versioner

Elektromekaniska låsanordningar med separata manöverdon är förseglingsanordningar med låsfunktion som ger person- och maskinskydd på en och samma gång. Tillsammans med en maskinstyrning och en frånkopplande skyddsanordning spärrar de tillträdet till riskområdet. Våra låsanordningar går att använda med mekanisk (arbetsströmsprincipen) eller elektrisk (viloströmsprincipen) låsfunktion.

Särskilda egenskaper

  • stadigt metallhölje med statusindikering
  • vridbart manöverdonshuvud (i steg om 90°) med två införingsöppningar
  • instickbar anslutning med M12 (8-polig)
  • låsanordning enligt antingen arbets- eller viloströmsprincipen
  • stora låskrafter på upp till 2 500 N
  • kan anslutas direkt till säker IO-Link-I/O-modul från Balluff eller andra säkerhetssystem

4 Resultat

Beställningskod Höljematerial Arbetsprincip Kodningssteg (EN ISO 14119) Låsning, typ/princip Flyktupplåsning
Åtgärder

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115
Aluminium mekanisk - kraft, kontakt låg ja, fjäderkraft (viloström) ja

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115
Aluminium mekanisk - kraft, kontakt låg ja, fjäderkraft (viloström) nej

BID0003

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
Aluminium mekanisk - kraft, kontakt låg ja, magnetkraft (arbetsström) nej

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115
Aluminium mekanisk - kraft, kontakt låg ja, magnetkraft (arbetsström) ja