Transponderkodade låsanordningar

Säker låsanordning

Tillgänglig i:

4 Versioner

Beröringsfria, transponderkodade säkerhetslås är särskilt lämpliga för underhåll och övervakning av skyddsdörrar/skyddsluckor i syfte att skydda personer från potentiella faror eller förhindra avbrott i processer. Den höga kodningsnivån ger ett starkt skydd mot manipulation.

Särskilda egenskaper

  • manipulationssäker, smutstålig RFID-övervakningsprincip
  • går att välja mellan tre manövreringsriktningar
  • åtkomst- och processäkring med integrerad låsfunktion
  • vibrationstålig även i upplåst läge
  • standardiserad anslutningsteknik M12 (8-polig) sparar kostnader
  • kan anslutas direkt till säker IO-Link-I/O-modul från Balluff eller andra säkerhetssystem

4 Resultat

Beställningskod Höljematerial Arbetsprincip Kodningssteg (EN ISO 14119) Låsning, typ/princip Flyktupplåsning
Åtgärder

BID0010

BID Z01K-4R3M0
Termoplast, glasfiberförstärkt beröringsfri (RFID)

BID0012

BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
Termoplast, glasfiberförstärkt beröringsfri (RFID) hög ja, magnetkraft (arbetsström) nej

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115
Termoplast, glasfiberförstärkt beröringsfri (RFID) hög ja, fjäderkraft (viloström) ja

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115
Termoplast, glasfiberförstärkt beröringsfri (RFID) hög ja, fjäderkraft (viloström) nej