Displayer

Digitala displayenheter för alla applikationsområden

Tillgänglig i:

8 Versioner

Balluffs displayer passar perfekt för montering i kopplingsskåp. Dessutom kan ni välja mellan visning av analoga värden, axelvisning och displaymoduler med SSI-gränssnitt eller digitalt impulsgränssnitt. De olika gränssnitten gör det möjligt att integrera enheten optimalt. Tack vare en mängd olika inställningsmöjligheter finns det flera användningsområden för våra displayer. Beroende på modell sker parameterinställningen via funktionsknappar eller på pekskärmen på enhetens framsida.

Särskilda egenskaper

  • Visning av grundläggande analoga värden: visualisera givardata på ett kostnadseffektivt sätt
  • Displayer med pekskärm: integrerad givarförsörjning, översiktlig parametrering i klartext – exempelvis displayfärg, måttenhet, linjärisering, hysteres, …

8 Resultat

Beställningskod Analoga ingångar Utgångar, antal Digitala utgångar Mått Givarförsörjning
Åtgärder

BAE006K

BDD-UM 3023
Analog, spänning/analog, ström (0–10 V/0–20 mA/4–20 mA) 72 x 48 x 96 mm

BAE00EH

BAE PD-VS-002-E
96 x 104 x 42,5 mm

BAE010M

BDD 750-1P01-000-203-2-A
2 2x relä 96 x 48 x 116 mm 5 V/24 V, max 250 mA

BAE010N

BDD 750-1S01-000-203-2-A
2 2x relä 96 x 48 x 116 mm 5 V/24 V, max 250 mA

BAE010H

BDD 750-2A03-000-000-1-A
Analog, spänning/analog, ström (-10–10 V/0–20 mA/4–20 mA) 96 x 48 x 116 mm 24 V, max 250 mA

BAE010J

BDD 750-2A03-103-402-1-A
Analog, spänning/analog, ström (-10–10 V/0–20 mA/4–20 mA) 5 4x PNP 96 x 48 x 116 mm 24 V, max 250 mA

BAE010K

BDD 750-2D01-000-000-1-A
96 x 48 x 116 mm 24 V, max 250 mA

BAE010L

BDD 750-4D02-000-402-2-A
4 4x PNP 96 x 48 x 116 mm 5 V/24 V, max 250 mA