Maskinbelysning
För optimala ljusförhållanden
Tillgänglig i:
8 Versioner
Robust belysning kan användas på en mängd olika sätt. Oavsett om det är i maskinen, i tvättsystem, på arbetsbänkar eller testbänkar - de långlivade LED-maskinbelysningarna säkerställer optimala ljusförhållanden överallt.
Tillgänglighet
8 Versioner
Beställningskod
|
Höljematerial | Längd | Mått | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
Aluminium, eloxerad Borosilikatglas |
420 mm | Ø 45 x 420 mm | ||
Aluminium, eloxerad Borosilikatglas |
600 mm | Ø 45 x 600 mm | ||
Aluminium, eloxerad Borosilikatglas |
800 mm | Ø 45 x 800 mm | ||
Aluminium, eloxerad Borosilikatglas |
1000 mm | Ø 45 x 1 000 mm | ||
Aluminium, eloxerad Borosilikatglas |
1200 mm | Ø 45 x 1 200 mm | ||
Aluminium, eloxerad, natur Acryl glass |
250 mm | Ø 20 x 250 mm | ||
Aluminium, eloxerad, natur Acryl glass |
358 mm | Ø 20 x 358 mm | ||
Aluminium, eloxerad, natur Acryl glass |
412 mm | Ø 20 x 412 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.