Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?

Håll alltid uppdaterad

Med våra e-postmeddelanden får du regelbunden information om produkter, evenemang, tjänster och balluff.

REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

IO-Link kontrollpanel

Tillgänglig i:

4 Versioner

IO-Link-styrpaneler från Balluff används där det krävs individuella kommandon - till exempel nödstoppsapplikationer längs en produktionslinje eller vid ett säkerhetsstängsel. I sådana scenarier gör IO-Link-kontrollpanelen att maskinen eller systemet kan stängas av snabbt och säkert om en potentiell säkerhetsrisk upptäcks. Den kan snabbt och enkelt integreras i befintliga miljöer med hjälp av standardiserade M12-kontakter.

De speciella egenskaperna

  • Processoptimering genom mer exakt systemstyrning och övervakning
  • Ökad användbarhet och säkerhet
  • Snabb och flexibel installation i applikationsspecifika miljöer

Tillgänglighet

4 Versioner

Beställningskod
Beställningskod Höljematerial
Åtgärder
BAV001U Plast
BAV001W Plast
BAV001Y Plast
BAV002M Plast
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta