Belysning för kameragivarsystem

Optimala ljusförhållanden för varje användningsområde

Belysning för kameragivarsystem

När det gäller bildbearbetning är rätt belysning A och O. Balluff har ett brett urval av robusta belysningstillbehör för olika monteringsutrymmen och applikationer.

Den energisnåla och hållbara LED-tekniken utmärker sig genom sina homogena optiska egenskaper. Dessutom är belysningen från Balluff ögonsäker i enlighet med IEC 62471. Välj mellan rödljus, vitt ljus, IR-ljus och laservarianter.

De största fördelarna

  • högsta kvalitet (omfattande EMC-tester, hög kapslingsklass)
  • snabb och enkel montering
  • enkel driftsättning

Mörkfältsbelysning

  • enkel montering och flexibel placering
  • kvalitetshölje, IP54
  • tillförlitligt och effektivt
  • förstklassiga material

Bakgrundsbelysning

  • extremt platt konstruktion
  • snabb och enkel installation
  • mångsidig och ljusstark
  • kvalitetshölje, IP54 eller IP69K
  • förstklassiga material
  • finns även i utföranden av rostfritt stål

Ringbelysning

  • enkel montering och installation
  • kvalitetshölje, IP65
  • stort inspektionsavstånd är möjligt
  • diffuseringslins för applikationer med speglande ytor, förhindrar störande reflektioner

Linjebelysning

  • enkel montering och flexibel placering
  • närmast sömlös konstruktion, stapling och samordning möjligt
  • kvalitetshölje, IP54
  • kan kombineras som kvadratisk eller rätvinklig ram med vinkeljärn

Koaxial belysning

  • industrianpassad design, lågt underhållsbehov
  • enkel installation och integration
  • kvalitetshölje, IP54
  • för inspektion av tryckta eller nedsmutsade ytor och perforerade koder
  • förstklassiga material

Spot-belysning

  • enkel montering och flexibel placering
  • kvalitetshölje, IP67
  • förstklassiga material

Linjelaser

  • robusta och kompakta modeller (M18, M12)
  • kvalitetshölje, IP67
  • enkel montering och flexibel placering
  • enkel installation, laserklass 1M eller 2M (inga ytterligare skyddsåtgärder behövs)
  • förstklassiga material och lasermoduler
  • stort inspektionsavstånd på upp till 2 000 mm
  • ljus och zoombar laser

Maskinbelysning

  • beständig mot stötar och vibrationer och extremt tålig för värme och mekanisk belastning
  • Kapslingsklass IP67/IP69K: lämpad för tuffa miljöer
  • M12-standardstickanslutning som är prisvärd och lätt att installera
  • homogen belysning för stora ytor med fullständig avbländning i diffusa utföranden
  • kostnadsbesparande tack vare låg energiförbrukning och högeffektiv LED-teknik
  • platsbesparande kompakt design med Ø 20 mm resp. Ø 45 mm och låg vikt
  • 24 V DC i stället för 230 V AC: jordning ej nödvändigt, högre arbetssäkerhet
  • enkel montering

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation