Maskinbelysning

Belysning för kameragivarsystem och maskiner

Tillgänglig i:

12 Versioner

Vår LED-maskinbelysning BAE LX är av hög kvalitet och har många användningsområden. Den är inte bara lämplig för maskiner utan även för tvättinrättningar, arbetsbänkar, provbäddar, halvautomatiska arbetsplatser och specialtillämpningar inom bilindustrin. Det kompakta och robusta utförandet med kapslingsklass IP67 eller IP69K gör modellen mycket kraftfull och synnerligen hållbar. Särskilda monteringskomponenter och en M12-fyrstiftskontakt gör att det går snabbt att integrera belysningen i anläggningen. Den nya LED-maskinbelysningen BAE LX är gjord av plast eller borosilikatglas och finns i elva olika längder – från 250 mm till 1 200 mm. Den finns i plastutförande (PMMA) med 20 mm diameter och i borosilikatglas med 45 mm diameter. Våra produkter utmärker sig genom enkelt montage, högsta möjliga energieffektivitet och ett attraktivt förhållande mellan pris och prestanda.

Särskilda egenskaper

  • beständig mot stötar och vibrationer och extremt tålig för värme och mekanisk belastning
  • Kapslingsklass IP67/IP69K: lämpad för tuffa miljöer
  • M12-standardstickanslutning som är prisvärd och lätt att installera
  • homogen belysning för stora ytor med fullständig avbländning i diffusa utföranden
  • kostnadsbesparande tack vare låg energiförbrukning och högeffektiv LED-teknik
  • platsbesparande kompakt design med Ø 20 mm resp. Ø 45 mm och låg vikt
  • 24 V DC i stället för 230 V AC: jordning ej nödvändigt, högre arbetssäkerhet
  • enkel montering

12 Resultat

Beställningskod Pris Anslutning Material Mått LED-grupp enligt IEC 62471 Ljustyp
Åtgärder

BAE011E

BAE LX-XA-BW0170A-S4
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Aluminium eloxerad
Borosilikatglas
Ø 45 x 210 mm Fri grupp LED vitt ljus diffust

BAE00W8

BAE LX-XA-BW0170-S4
Kontakter, M12x1-hane Aluminium eloxerad PMMA Ø 20 x 250 mm Riskgrupp 1 LED vitt ljus

BAE00W9

BAE LX-XA-BW0278-S4
Kontakter, M12x1-hane Aluminium eloxerad PMMA Ø 20 x 358 mm Riskgrupp 1 LED vitt ljus

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Aluminium eloxerad
Borosilikatglas
Ø 45 x 420 mm Fri grupp LED vitt ljus diffust

BAE00Y5

BAE LX-XA-BW0710-S4
Kontakter, M12x1-hane Aluminium eloxerad PMMA Ø 20 x 790 mm Riskgrupp 1 LED vitt ljus

BAE00ZP

BAE LX-XA-BW0760A-S4
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Aluminium eloxerad
Borosilikatglas
Ø 45 x 800 mm Fri grupp LED vitt ljus diffust

BAE00WA

BAE LX-XA-BW0332-S4
Kontakter, M12x1-hane Aluminium eloxerad PMMA Ø 20 x 412 mm Riskgrupp 1 LED vitt ljus

BAE00Y4

BAE LX-XA-BW0530-S4
Kontakter, M12x1-hane Aluminium eloxerad PMMA Ø 20 x 610 mm Riskgrupp 1 LED vitt ljus

BAE00ZR

BAE LX-XA-BW0960A-S4
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Aluminium eloxerad
Borosilikatglas
Ø 45 x 1 000 mm Fri grupp LED vitt ljus diffust

BAE00Y6

BAE LX-XA-BW1016-S4
Kontakter, M12x1-hane Aluminium eloxerad PMMA Ø 20 x 1 096 mm Riskgrupp 1 LED vitt ljus