Spot-belysning

Belysning för kameragivarsystem och maskiner

Tillgänglig i:

8 Versioner

För applikationer där områden behöver belysas punktvis är vår spot-belysning det rätta valet. Dessutom finns lösningar i olika storlekar (M12, M18, M30) samt i varianter med rödljus eller infrarött ljus. Oavsett lösning åtnjuter du enkel installation och stora inspektionsavstånd.

Särskilda egenskaper

  • enkel montering och flexibel placering
  • kvalitetshölje, IP67
  • förstklassiga material

8 Resultat

Beställningskod Utförande Lysyta Ljustyp Mått Material
Åtgärder

BAE011M

BAE LX-VS-SW030A
Punktbelysning Ø 25 mm LED vitt ljus Ø 30 x 67.5 mm Rostfritt stål (1,4301)
Mässing
PC

BAE011K

BAE LX-VS-SI030A
Punktbelysning Ø 25 mm LED infrarött Ø 30 x 67.5 mm Rostfritt stål (1,4301)
Mässing
PC

BAE011L

BAE LX-VS-SR030A
Punktbelysning Ø 25 mm LED rödljus Ø 30 x 67.5 mm Rostfritt stål (1,4301)
Mässing
PC

BAE00FT

BAE LX-VS-SR030
Punktbelysning Ø 27 mm LED rödljus Ø 30 x 64 mm Rostfritt stål (1,4301)
Mässing
Glas

BAE00H2

BAE LX-VS-SI030
Punktbelysning Ø 27 mm LED infrarött Ø 30 x 64 mm Rostfritt stål (1,4301)
Mässing
Glas

BAE00H1

BAE LX-VS-SI018
Punktbelysning Ø 15.4 mm LED infrarött Ø 18 x 75 mm Rostfritt stål (1,4301)
Mässing
Glas

BAE00KF

BAE LX-VS-SR012
Punktbelysning Ø 9 mm LED rödljus Ø 12 x 41,5 mm Rostfritt stål (1,4301)
PC

BAE00H0

BAE LX-VS-SR018
Punktbelysning Ø 15.4 mm LED rödljus Ø 18 x 75 mm Rostfritt stål (1,4301)
Mässing
Glas