Bakgrundsbelysning

Belysning för kameragivarsystem och maskiner

Tillgänglig i:

12 Versioner

Med vår bakgrundsbelysning kontrollerar du enkelt form och dimension oberoende av material och yta. Välj mellan flera olika modeller med varierande ljusfältsdiameter (25 × 25 mm till 300 × 200 mm) och varianter med rödljus och infrarött ljus. Bra att veta: Balluffs bakgrundsbelysningar kan också användas som diffus belysning.

Särskilda egenskaper

  • extremt platt konstruktion
  • snabb och enkel installation
  • mångsidig och ljusstark
  • kvalitetshölje, IP54 eller IP69K
  • förstklassiga material
  • finns även i utföranden av rostfritt stål

12 Resultat

Beställningskod Anslutning Material Lysyta LED-grupp enligt IEC 62471 Ljustyp
Åtgärder

BAE00FR

BAE LX-VS-HI100
Kabel med kontakt, M12x1-Hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA 100 x 100 mm Riskgrupp 1 LED infrarött

BAE00WM

BAE LX-VS-HI300
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA 300 x 200 mm Riskgrupp 1 LED infrarött

BAE00KR

BAE LX-VS-HI050
Kabel med kontakt, M12x1-Hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA 50 x 50 mm Riskgrupp 1 LED infrarött

BAE000F

BAE LX-VS-HR050
Kabel med kontakt, M12x1-Hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA 50 x 50 mm Fri grupp LED rödljus

BAE00KP

BAE LX-VS-HI150
Kabel med kontakt, M12x1-Hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA 150 x 100 mm Riskgrupp 1 LED infrarött

BAE000E

BAE LX-VS-HR025
Kabel med kontakt, M12x1-Hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA 25 x 25 mm Fri grupp LED rödljus

BAE000H

BAE LX-VS-HR100
Kabel med kontakt, M12x1-Hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA 100 x 100 mm Fri grupp LED rödljus

BAE00MU

BAE LX-VS-HR300
Kabel med kontakt, M12x1-Hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA 300 x 200 mm Fri grupp LED rödljus

BAE00JF

BAE LX-VS-HR100-E
Kabel med kontakt, M12x1-Hane, 4-polig, 0.3 m Rostfritt stål (1,4301)
Glas
PMMA
100 x 100 mm Fri grupp LED rödljus

BAE00C5

BAE LX-VS-HR150
Kabel med kontakt, M12x1-Hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart Glas PMMA 150 x 100 mm Fri grupp LED rödljus