Ringbelysning

Belysning för kameragivarsystem och maskiner

Tillgänglig i:

6 Versioner

Ljusfältsstorleken hos våra ringbelysningar har en diameter på 100/60 mm. Som extra diffus belysning med ljusstarka lysdioder är det möjligt att lysa upp i varianter med rödljus, vitt ljus och infrarött ljus.

Särskilda egenskaper

  • enkel montering och installation
  • kvalitetshölje, IP65
  • stort inspektionsavstånd är möjligt
  • diffuseringslins för applikationer med speglande ytor, förhindrar störande reflektioner

6 Resultat

Beställningskod Pris Utförande Lysyta Ljustyp Mått Material
Åtgärder

BAE011P

BAE LX-VS-RI040
Ringbelysning Ø 38 mm/Ø 26 mm LED infrarött Ø 40.5 x 13 mm Aluminium eloxerad, svart

BAE011R

BAE LX-VS-RR040
Ringbelysning Ø 38 mm/Ø 26 mm LED rödljus Ø 40.5 x 13 mm Aluminium eloxerad, svart

BAE011T

BAE LX-VS-RW040
Ringbelysning Ø 38 mm/Ø 26 mm LED vitt ljus Ø 40.5 x 13 mm Aluminium eloxerad, svart

BAE00AN

BAE LX-VS-RW100
Ringbelysning Ø 100 mm/Ø 60 mm LED vitt ljus Ø 116 x 20,5 mm Aluminium eloxerad, svart Glas

BAE000K

BAE LX-VS-RI100
Ringbelysning Ø 100 mm/Ø 60 mm LED infrarött Ø 116 x 20,5 mm Aluminium eloxerad, svart Glas

BAE000J

BAE LX-VS-RR100
Ringbelysning Ø 100 mm/Ø 60 mm LED rödljus Ø 116 x 20,5 mm Aluminium eloxerad, svart Glas